LH24A-MP300

Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 300 mm, IP54

Listaár
217,00 €
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
Z-AS2

Végállásütköző készlet, LH..A / CH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 64,00 €
Az Ön ára: ...

Z-DS1

Forgató befogófej, lineáris hajtóműhöz, keresztirányú erők kiegyenlítéséhez

Listaár: 15,20 €
Az Ön ára: ...

Z-KS2

Kapcsolódarab M6

Listaár: 41,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower doboz MP-Bus IP20 egységhez

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 82,00 €
Az Ön ára: ...

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ AC/DC 24 V-os tápellátás

Listaár: 225,00 €
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
150 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 100 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
300 mm
Motor futásidő változtatható
70...270 s / 100 mm
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
1.3 W