2. Hajtóművek
  3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BFA24-T-ST



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
BFA24-T-ST

BFA24-T-ST

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
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
ZFHC-B

ZFHC-B

Kézi hajtókar flexible BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
ZK-BFA

ZK-BFA

Adapter alakzáráshoz rögzítőbilinccsel 10...20 mm kerek / 10...16 mm négyszögletes tengelyhez BFA-hez

Listaár: 37,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZKN1-B

ZKN1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez

Listaár: 7,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSDG-B.1

ZSDG-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 260,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7 -hez a BFL, BFN, BFA, BEN, BEE egységekhez

Listaár: 65,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B

ZZ12-B

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BFA, BLE-hez

Listaár: 6,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval

Listaár: 463,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT0

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)

Listaár: 18,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 39,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 55,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 50,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 92,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 85,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 81,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

Listaár: 48,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
7.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
10 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
Dugaszoló csatlakozó
  • Tápellátás / vezérlés: 3 pólusú dugaszoló csatlakozó
  • Segédkapcsoló: 6 pólusú dugaszoló csatlakozó
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
<60 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
20 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)