3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BFN24-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
BFN24-T

BFN24-T

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 9 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
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
  • Termékvideók
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
ZA11-B

ZA11-B

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára

Listaár: 10,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 345,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 230,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7 -hez a BFL, BFN, BFA, BEN, BEE egységekhez

Listaár: 65,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZZN12-B

ZZN12-B

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 82,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

BAT72

BAT72

Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm

Listaár: 105,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm

Listaár: 104,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT0

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)

Listaár: 18,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 39,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 752,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 55,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 50,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 940,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 92,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 85,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 1.614,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 81,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

Listaár: 149,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

Listaár: 48,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

ZFHC-B

ZFHC-B

Kézi hajtókar rugalmas BFL, BFN, BFA, BEN, BEE számára

Listaár: 62,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZKN1-B

ZKN1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 157,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez

Listaár: 7,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BFA, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 210,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

BFL és BFN tűzvédelmicsappantyú-hajtóművek

A tűzvédelem területén megbízható segítséget jelentenek a Safety Position Lock™ funkcióval rendelkező tűzvédelmi csappantyúink. Ez a szabadalmaztatott, standard módon beépített megoldás tűz esetén megbízható módon biztonsági helyzetben tartja a tűzvédelmi csappantyúkat.
 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Advantages of motorised fire dampers

A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Tűzvédelmi forgatókönyvek

1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
3.2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4.3 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
Forgatónyomaték
9 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
<60 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
20 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)