• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

GM24A-MP-TP



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GM24A-MP-TP

GM24A-MP-TP

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Sorkapcsok

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-GMA

Z-GMA

Alaplemez meghosszabbítás GM..A – GM..-hez

Listaár: 12,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AH-GMA

AH-GMA

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez

Listaár: 29,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH10

KH10

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm

Listaár: 34,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 74,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 66,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-TP

Z-TP

Sorkapocs védettsége: IP54
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 266,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-GMA

ZG-GMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 97,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 164,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 164,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 117,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 319,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 389,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm, 4 eres)
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható 0/1 kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Motor futásidő változtatható
75...290 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)