22RTH-19-1
Helyiségérzékelő páratartalom / hőmérséklet Aktív, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, fehér, RAL 9003
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
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Helyiségérzékelők – svájci tervezés
Speciális know-how és „svájci minőség” a komfortos beltéri környezet érdekében. Az emberek, akik a Belimo helyiségérzékelőket létrehozzák.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Páratartalom mérési tartománya
- Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
- Hőmérséklet mérési tartománya
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikáció
- MP-Bus
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Áramkimenet [tartomány]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- 0...5 V, 0...10 V kimenet (alapértelmezett beállítás), 2...10 V választható NFC-vel