LV24A-SZ-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
- Listaár
- 381,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
- Erő
- 500 N
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 15 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 15 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]