• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Szelephajtóművek

LVC24A-SR-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

Listaár
404,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 20,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

Listaár: 147,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
3.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
Erő
500 N
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
15 mm
Futásidő (motor)
35 s / 15 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)