2. RetroFIT+

Specializált termékek



Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Törlés
A keresés 6 találatot eredményezett
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
LM72A

LM72A

Forgó hajtómű, 5 Nm, DC 48...110 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, IP54

Listaár: 209,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM72A-S

LM72A-S

Forgó hajtómű, 5 Nm, DC 48...110 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, 1x SPDT, IP54

Listaár: 259,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM72A-SR

LM72A-SR

Forgó hajtómű, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listaár: 304,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NF24A-3

NF24A-3

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 10 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, IP54

Listaár: 462,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SF24A-3

SF24A-3

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, IP54

Listaár: 512,00 €
Hozzáadás a projektlistához
TF24-3

TF24-3

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3 pontos, 150 s, IP42

Listaár: 265,00 €
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)