Belimo Retrofit solutions provide a direct or custom way to replace valve assemblies, valve actuators or damper actuators of many competitive brands in existing applications cost effectively, reliably, and efficiently thus restoring functionality to your HVAC systems with the shortest amount of down time.

Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Törlés
A keresés 101 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Listaár: 619,00 €
Hozzáadás a projektlistához
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Listaár: 619,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 100 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár: 255,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 200 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár: 260,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 300 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár: 270,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 60 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár: 255,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Sorkapcsok

Listaár: 241,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM72A

LM72A

Forgó hajtómű, 5 Nm, DC 48...110 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, IP54

Listaár: 209,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM72A-S

LM72A-S

Forgó hajtómű, 5 Nm, DC 48...110 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, 1x SPDT, IP54

Listaár: 259,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LM72A-SR

LM72A-SR

Forgó hajtómű, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listaár: 304,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Sorkapcsok

Listaár: 312,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listaár: 292,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listaár: 454,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24A-MA

SM24A-MA

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Listaár: 429,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Sorkapcsok

Listaár: 354,00 €
Hozzáadás a projektlistához
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 1.207,00 €
Hozzáadás a projektlistához
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 952,00 €
Hozzáadás a projektlistához
AVK230A-3-RE

AVK230A-3-RE

Szelephajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54

Listaár: 1.846,00 €
Hozzáadás a projektlistához
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Szelephajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár: 1.846,00 €
Hozzáadás a projektlistához
AVK24A-MP-RE

AVK24A-MP-RE

Szelephajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár: 2.069,00 €
Hozzáadás a projektlistához
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)