2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

SR230P-R



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SR230P-R

SR230P-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

A beszereléshez alakzáró adapter szükséges, amelyet külön kell megrendelni.
Lásd: Mechanikai tartozékok

Anyagváltozás miatt a RobustLine házfedelek narancssárga helyett szürke színben kerülnek forgalomba.

Minden egyéb változatlan marad.

Listaár
614,00 €
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
ZPF-08

ZPF-08

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-09

ZPF-09

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-10

ZPF-10

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-11

ZPF-11

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-14

ZPF-14

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPK-12

ZPK-12

Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x57 mm (øxSzxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPK-14

ZPK-14

Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x57 mm (øxSzxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-08

ZPV-08

Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-09

ZPV-09

Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-10

ZPV-10

Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-11

ZPV-11

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-12

ZPV-12

Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-14

ZPV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 46,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
HH230

HH230

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
HT230

HT230

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
S2A GR

S2A GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 108,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
3 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², halogénmentes
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)