2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

SR24P-MP-R



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

A beszereléshez alakzáró adapter szükséges, amelyet külön kell megrendelni.
Lásd: Mechanikai tartozékok

Anyagváltozás miatt a RobustLine házfedelek narancssárga helyett szürke színben kerülnek forgalomba.

Minden egyéb változatlan marad.

Listaár
842,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZPF-08

ZPF-08

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-09

ZPF-09

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-10

ZPF-10

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-11

ZPF-11

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPF-14

ZPF-14

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPK-12

ZPK-12

Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x57 mm (øxSzxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPK-14

ZPK-14

Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x57 mm (øxSzxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-08

ZPV-08

Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-09

ZPV-09

Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-10

ZPV-10

Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-11

ZPV-11

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-12

ZPV-12

Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPV-14

ZPV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez

Listaár: 56,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A GR

S2A GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 115,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.25 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm², halogénmentes
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Motor futásidő változtatható
90...350 s
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)