01ST-1A3
Kontakt hőmérséklet-érzékelő passzív, Pt100, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres
Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs
- Listaár
- 23,00 €
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
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Pt100
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Pt100