2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22PF-1UH



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PF-1UH

22PF-1UH

Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 50, FS 5.0 l/s

Mellékelt alkatrészek: szigetelő burkolat

Listaár
692,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 26,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZREV50F

ZREV50F

Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listaár: 98,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Teljes skála
5.0 l/s
Kommunikáció
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V vagy felhasználó által meghatározott
Aktív kimenő jel megjegyzés
  • DC 0...10 V (gyári beállítás), kiválasztható NFC-n keresztül
  • max. terhelés 1 mA
  • Felhasználó által meghatározott:
  • - Alsó határ: 0...8 V
  • - Felső határ: 2...10 V
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
50 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)