22PDP-189
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...35 bar, 0...510 psi, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
FIGYELEM: A kiválasztásnál vegye figyelembe a statikus és dinamikus nyomást! A telepítési útmutatót pontosan be kell tartani. Kérjük, forduljon hozzánk támogatásért.
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok
- Listaár
- 897,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A02
Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- 0...35 bar
- Nyomás mérési tartomány
- 0...510 psi
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Áramkimenet [tartomány]
- 1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- 0...5/10 V vagy 4...20 mA kimenet, kapcsolóval választható áramtalanított állapotban
- Kijelzőtípus
- LCD