2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

22HH-100S-7



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22HH-100S-7

22HH-100S-7

Kondenzáció kapcsoló, Kültéri szenzor, LED, 12 m

Szállított alkatrészek: szerelőkeret, fecskendő hővezető pasztával, kábelkötöző, tiplik, csavarok

Listaár
216,00 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Kondenzáció
Kimenő jel
Kapcsoló
Kondenzáció érzékelő relé kimenő jel megjegyzés
  • Váltó érintkező, potenciálmentes
  • Max. kapcsolási áram 1 A 24 V esetén
  • Min. kapcsolási áram 5 mA 10 V esetén
Kijelzőtípus
LED

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)