3. Hűtéstechnikai szelepek

X8016M.21AA4



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
X8016M.21AA4

X8016M.21AA4

Tágulási szelep, 20 s, A3, IP54, 2 járatú, ODF 16-16 mm, 200 kW, Vörösréz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok
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
Z-C24X4P010

Z-C24X4P010

Csatlakozókábel, 1 m, XB4-hez dugaszoló csatlakozóval

Listaár: 42,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-C24X4Y050

Z-C24X4Y050

Érzékelőkábel, 5 m, az XB4-hez NTC elemmel és dugaszoló csatlakozóval

Listaár: 98,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Vezérlés típusa
Kommunikációképes
IP védelem
IP54
Kivitel
2 járatú
Közeghőmérséklet
-20...70°C [-4...158°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
Nyomáskülönbség
∆pmax 3500 kPa
Csőcsatlakozás
Belső forrasztóhüvely ODF

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)