X8042M.5392A
Szabályozó golyóscsap, 0.5...10 V, 4 s, 3 m, A2L, IP54, 2 járatú, ODF 42-42 mm, Kvs 21 m³/h, Vörösréz
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
- 11 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 22 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
- MFT/programozható
- IP védelem
- IP54
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 21 m³/h
- Közeg
- HFC, HFO
- Közeghőmérséklet
- -20...90°C [-4...194°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 1800 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF