X8054M.6322A
Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, Belső forrasztóhüvely ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Közeghőmérséklet -20...90°C [-4...194°F] (2...90°C hajtóművel)
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 13 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 23 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP54
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 43 m³/h
- Közeg
- HFC, HFO
- Közeghőmérséklet
- -20...90°C [-4...194°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 3200 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF