EP015R6+BAC-HH2
Elektr. 6 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F], kondenzáció kapcsolóval, kábelhossz 2 + 2 m
- Listaár
- 1.283,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
A-22PEM-A01
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
EXT-OC-ZR3015
Szigetelő burkolat R30..-..-..-B2 szelephez, DN 15
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
P2P15PE-1GE
Könyök 90° külső/belső menet, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", 2 darabos készlet
ZR2315
Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Elektromos tartozékok
CRK24-B1
Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
Szenzorok
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 6 járatú
- V'nom [l/h]
- 1500
- Beállítható térfogatáram
- V'nom 4.2...100%-a
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 60% vol.
- Közeghőmérséklet
- 6...80°C [43...176°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 110 kPa
- Zárónyomás
- 350 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső menet
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4.8 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 4.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 8.1 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP54