3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

EP025R6+BAC-HH1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EP025R6+BAC-HH1

EP025R6+BAC-HH1

Elektr. 6 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F], kondenzáció kapcsolóval, kábelhossz 2 m

Listaár
1.921,00 €
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
Hidraulikus vázlatok

  • Letöltés

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 24,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Szigetelő burkolat R30..-..-..-B3 szelephez, DN 25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Könyök 90° külső/belső menet, DN 25, Rp 1", R 1", 2 darabos készlet

Listaár: 55,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR-005

ZR-005

Tartókeret 6 járatú szelephez DN 25

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR2325

ZR2325

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

Listaár: 21,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRK24-B1

CRK24-B1

Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb

Listaár: 254,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Szenzorok

22HH-10

22HH-10

Kondenzáció kapcsoló, Belső szenzor, LED

Listaár: 157,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
6 járatú
V'nom [l/h]
3500
Beállítható térfogatáram
V'nom 4.2...100%-a
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Közeghőmérséklet
6...80°C [43...176°F]
Nyomáskülönbség
∆pmax 110 kPa
Zárónyomás
350 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Lineáris
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső menet

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
5.3 W
Áramfogyasztás (tartós)
4.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
10.1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)