CQD24A-SZ-T
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 15 s, IP40, Sorkapcsok
- Listaár
- 110,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 1.5 mm² (kábel: ø6.3...6.8 mm, 4 eres)
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP40