LRF230-S
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 4 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listaár
- 444,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- IP védelem
- IP54