3. Zónaszelepek

C215Q-F



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
C215Q-F

C215Q-F

Zónacsap, 2 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C [36...212°F] (2...90°C hajtóművel)

A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát. 
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.

Listaár
44,30 €
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
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C215Q-F
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
    EXT-OC-ZR-C215Q

    EXT-OC-ZR-C215Q

    Szigetelő burkolat C2..Q-..szelephez, DN 15
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 34,60 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 28,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZLR-01

    ZLR-01

    Csatlakozóadapter, QCV-LR

    Listaár: 48,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2315

    ZR2315

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listaár: 15,40 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    QCV hajtómű kvs értékének beállítása

    A QCV hajtómű kvs értéke egyszerűen beállítható.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    A hajtómű felszerelése a QCV zónaszelepre

    A hajtómű a QCV zónaszelepre egyszerűen felszerelhető.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Quick compact zone valve QCV

    • A légtömör zárású szabályozó golyóscsap megakadályozza a keringési veszteségeket

    • Manuálisan szabályozható kv értékek a 2 járatú szabályozó golyóscsapokkal

    • Automatikus adaptáció a beállított kv értékhez

    • Kezelési és készenléti üzemmódokban minimális áramfogyasztás

    • Kompatibilis a 24 V, 230 V, nyit-zár/3 pontos, folytonos vezérléssel és az MP-Bus® kapcsolattal

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    1.2 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    2...100°C [36...212°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    hajtóművel 2...90°C
    Nyomáskülönbség
    ∆pmax 280 kPa
    Zárónyomás
    520 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    50 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)