3. Pillangószelepek

D6125WL



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
D6125WL

D6125WL

Pillangószelep, 2 járatú, DN 125, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F]

Listaár
537,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: D6125WL
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Kézikar pillangószelepekhez DN 125...150

    Listaár: 61,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    csigahajtás pillangószelepekhez DN 125...300

    Listaár: 151,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    Butterfly valves for control applications

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    310 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -20...120°C [-4...248°F]
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    0...100%: S-forma / lineáris; 0...60%: egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)