• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Golyóscsapok

R3025-S2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R3025-S2

R3025-S2

Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát. 
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.

Listaár
224,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R3025-S2
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
    EXT-OC-ZRN325

    EXT-OC-ZRN325

    Szigetelő burkolat R3.. szelephez, DN 25
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 35,30 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

    Listaár: 163,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2325

    ZR2325

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listaár: 21,70 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-2

    ZR24-2

    Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

    Listaár: 129,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    26 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
    • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
    Zárónyomás
    1400 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1%-a
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)