Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 25, Külső menetes, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát.
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R5.. szelephez, DN 25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
Csőcsavarzat külső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"