3. Pillangószelepek

D632NL



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
D632NL

D632NL

Pillangószelep, 2 járatú, DN 32, menetes házas típus PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Kvmax 55 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Listaár
188,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: D632NL
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Kézikar pillangószelepekhez DN 25...100

    Listaár: 37,40 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    csigahajtás pillangószelepekhez DN 25...100

    Listaár: 151,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

    Listaár: 191,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

    Listaár: 119,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    Pillangószelepek és hajtóművek

    A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Butterfly valves for control applications

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    25 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    0...100%: S-forma; 0...60%: egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)