3. Golyóscsapok

R410DK



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R410DK

R410DK

Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 10, Külső menetes, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 2...130°C [36...266°F]

Listaár
226,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R410DK
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
    ZR4510

    ZR4510

    Csőcsavarzat külső menetes golyóscsaphoz, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Listaár: 11,40 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    4 m³/h
    Közeg
    Víz, ivóvíz (igény szerint), víz max. 50%-os glikol koncentrációval.
    Közeghőmérséklet
    2...130°C [36...266°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
    Zárónyomás
    1400 kPa
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Külső menetes

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)