GM24-C2
GM24.13
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s (90...150 s), IP54, Kábel 1 m
- Listaár
- 398,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
A konfigurált termékek nem visszatéríthetők!
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
KH10
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm [1/2...1"]
S.MISPI.10
Helyzetjelző
Z-ARS230
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
A.EISC.13
Csatlakozókábel 24 V-os alkalmazásokhoz, 1 m FRNC (halogénmentes), 3x 0.5 mm²/20 AWG
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Útmutató - GM hajtóművek beszerelése
Útmutató: GM hajtóművek beszerelése
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W @ 150 s
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA @ 150 s
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel FRNC (halogénmentes) 1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG]
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Oldalsó kézikarral, zárható
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...55°C [-22...131°F]