3. Gyorsjáratú hajtóművek

PMCA-S2-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok

Listaár
1.785,00 €
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
  • Termékvideók
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
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 17

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 14

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR08

ZPR08

Adapterkészlet távtartó gyűrűvel, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17

Listaár: 98,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ adapter készlet, F05/F07/F10 (F05 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 18

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 16

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR20

ZPR20

Kézi hajtókar PR/PM hajtóműhöz

Listaár: 18,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

PR, PK, PM hajtóművek felszerelése és huzalozása a magas szintű IP-védelem érdekében

Megfelelő felszerelés és huzalozás: IP66/67 PR, PM, PK hajtóművekkel.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Áramfogyasztás (működési)
20 W
Áramfogyasztás (tartós)
6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
24 V 19 VA / 240 V 49 VA használatával
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Forgatónyomaték
160 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
elektronikusan megfordítható
Kézi felülbírálás
Kézikar
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Motor futásidő változtatható
30...120 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 17x17 mm
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)