3. Hajtóművek vészállás funkcióval

CM24K-T-R.2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Forgó hajtómű vészállás funkcióval SKM... tápellátó modulhoz, 2 Nm, DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP20, Sorkapcsok
20 darabos multipack csomag.

Listaár
2.540,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez

Listaár: 57,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARCM

Z-ARCM

Elfordulás elleni kapocs, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 62,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 25,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-MA

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 140,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PICM

Z-PICM

Helyzetjelző, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 172,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Tápegység modul CM..K.. forgó hajtóműhöz, AC 230 V, nyit/zár, IP40, Sorkapcsok
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 2.220,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
0.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 1.5 mm² tömör vagy 1.0 mm² sodrott rézvezetékhez (3 eres)
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
jobbra forgó (cw)
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
IP védelem
IP20
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)