BF24-TN-ST/300
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 18 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZK-BF
Adapter alakzáráshoz rögzítőbilinccsel 10...20 mm kerek / 10...16 mm négyszögletes tengelyhez BF, BLF-hez
ZK1-B.1
Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.
ZK2-B.1
Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.
ZZ12-B.1
Mutató 12x12 mm BLF, BF, BFA, BLE-hez
100 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
BKN230-24-MOD
Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval
ZBAT0
Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)
ZBAT72
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT72.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT72/9
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm
ZBAT95
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT95.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT95/9
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm
ZBAT120
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT120.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT140
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm
Advantages of motorised fire dampers
A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.
Tűzvédelmi forgatókönyvek
1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 7 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 10 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 3 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Dugaszoló csatlakozó
-
- Tápellátás / vezérlés: 3 pólusú dugaszoló csatlakozó, alkalmas kommunikációs és trafóegységekhez (lásd: „Tartozékok")
- Segédkapcsoló: 6 pólusú dugaszoló csatlakozó, alkalmas kommunikációs és trafóegységekhez (lásd: "Tartozékok")
- Forgatónyomaték
- 18 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Pozíció ütközővel
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- <120 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 16 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, nem folytonos üreges tengely
- IP védelem
- IP54