BFA24-SR
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel
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
ZK-BFA
Adapter alakzáráshoz rögzítőbilinccsel 10...20 mm kerek / 10...16 mm négyszögletes tengelyhez BFA-hez
Listaár: 37,10 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
BAT72
Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
Listaár: 105,00 €
Az Ön ára: ...
BAT72/9
Termoelektromos kioldó eszköz tesztgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm
Listaár: 104,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 7 W
- Energiafogyasztás (tartós) FS
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 9.5 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Pozíció ütközővel
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- <60 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54