P140A GR



Vissza a termékkategóriához
P140A GR

P140A GR

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω kiegészítő, szürke

Listaár
128,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Potenciométer csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
346
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)