S2A-F



Vissza a termékkategóriához
S2A-F

S2A-F

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár
152,00 €
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
Segédkapcsolók
2x SPDT
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)