S2A-H



Vissza a termékkategóriához
S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár
152,00 €
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
3D CAD adatok
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
Segédkapcsolók
2x SPDT
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)