S2A



Vissza a termékkategóriához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár
102,00 €
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
  • Termékvideók
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Segédkapcsolók
2x SPDT
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)