2. Zsaluhajtóművek
  3. Változó légmennyiség

CMV-160-MP



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CMV-160-MP

CMV-160-MP

A zsalulevéllel és légsebesség-érzékelővel kiegészített VAV-vezérlőegység nyomásfüggetlen VAV-alkalmazásokhoz a lakások szabályozott szellőztetéséhez. Kerek légcsatornákba történő beszereléshez., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-MA

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 140,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRA24-B3

CRA24-B3

Helyiséghőmérséklet-szabályozó kézi működtetéssel, Kimenet 2...10 V: beszívott levegő VAV, Kimenet 2...10 V: kifújt levegő VAV, 2/3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, Üzemmód kiválasztás és kijelzés: COMF / MIN / MAX, +/- forgógomb

Listaár: 279,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.34 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Futásidő (motor)
70 s
IP védelem
IP00
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)