• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Pillangószelepek

D650NL/SR230A-SR-5



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
D650NL/SR230A-SR-5

D650NL/SR230A-SR-5

Pillangószelep, 2 járatú, DN 50, menetes házas típus PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m³/h, Kvmax 100 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Hajtómű külön szállítva

Listaár
668,00 €
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
ZD6N-H100

ZD6N-H100

Kézikar pillangószelepekhez DN 25...100

Listaár: 37,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZD6N-S100

ZD6N-S100

csigahajtás pillangószelepekhez DN 25...100

Listaár: 151,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

Listaár: 191,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR24-F05

ZR24-F05

Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

Listaár: 119,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Pillangószelepek és hajtóművek

A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Butterfly valves for control applications

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
Kvs
30 m³/h
Közeg
Víz, víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
-10...120°C [14...248°F]
Zárónyomás
1200 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
0...100%: S-forma; 0...60%: egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7.5 VA
Tápellátás csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vezérlés csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)