2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01APS-104.1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01APS-104.1

01APS-104.1

Nyomáskülönbség-kapcsoló, 500...2500 Pa, Kapcsoló
45 darabos multipack csomag.

A szállítási terjedelem tartalmazza a nyomáskülönbség-kapcsolókat tartozékok nélkül. A beszereléshez további csatlakozási anyag szükséges. Kérjük, rendelésénél tüntesse fel ezt: A-22AP-A05.1 ! Lásd „Mechanikus tartozékok"

Listaár
1.296,00 €
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Légcsatorna csatlakozó készlet 01APS-...-hez
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 190,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Tartókeret L forma 01APS-..-hez, Fém

Listaár: 6,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Tartókeret S forma 01APS-..-hez, Fém

Listaár: 6,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kábelbevezetés, M20x1.5, 01APS-...-hez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 30,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Nyomáskülönbség
Kimenő jel
Kapcsoló
Nyomás mérési tartomány
500...2500 Pa
Nyomás mérési tartomány
2.00...10.00 inch WC
Nyomáskapcsoló kimenő jel megjegyzés
Érintkezési áram max. 1,0 A / AC 250 V

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)