2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

22DTH-11Q



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22DTH-11Q

22DTH-11Q

Légcsatorna érzékelő páratartalom / hőmérséklet Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Szonda hossza 270 mm, Szonda átmérője 19.5 mm

Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem

Listaár
272,00 €
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Csereszűrő érzékelőcső hegye, Drótháló, Rozsdamentes acél

Listaár: 9,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

A 22DT.. érzékelő felszerelése

• A tipikus szerelési segédeszközöket tartalmazza

• Gyors beszerelés

• Hatékony üzembe helyezés

• Magas szintű védelem az IP65 / NEMA 4X háznak köszönhetően

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Installing duct IAQ sensors

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Páratartalom mérési tartománya
0...100% RH
Kimeneti feszültség [tartomány]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel
Szonda hossza
270 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)