22DTH-13Q
Légcsatorna érzékelő páratartalom / hőmérséklet Aktív, 4...20 mA, Szonda hossza 270 mm, Szonda átmérője 19.5 mm
Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem
- Listaár
- 272,00 €
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
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
A 22DT.. érzékelő felszerelése
• A tipikus szerelési segédeszközöket tartalmazza
• Gyors beszerelés
• Hatékony üzembe helyezés
• Magas szintű védelem az IP65 / NEMA 4X háznak köszönhetően
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
- 4...20 mA
- Páratartalom mérési tartománya
- 0...100% RH
- Áramkimenet [tartomány]
- 2x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
- Szonda hossza
- 270 mm