BFL24-ST
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval
Please note: Depending on the production date of the actuator (see the imprint YYYY-MM-DD), either the current or a previous version of the technical data sheet may apply. The "valid-until" date stated in the PDF filename indicates the last production date for which the respective data sheet applies. Please refer to the Downloads section below.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZA10-B.1
Alakzáró betét 12/10 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.
ZA11-B.1
Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára
50 darabos multipack csomag.
ZA12ON-B.1
Alakzáró betét 12/10 mm bütykök nélkül BFL, BFN számára
100 darabos multipack csomag.
ZZN12-B.1
Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
BKN230-24-MOD
Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval
Eszközök
BFL és BFN tűzvédelmicsappantyú-hajtóművek
A tűzvédelem területén megbízható segítséget jelentenek a Safety Position Lock™ funkcióval rendelkező tűzvédelmi csappantyúink. Ez a szabadalmaztatott, standard módon beépített megoldás tűz esetén megbízható módon biztonsági helyzetben tartja a tűzvédelmi csappantyúkat.
Advantages of motorised fire dampers
A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.
Tűzvédelmi forgatókönyvek
1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.7 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.8 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Dugaszoló csatlakozó
-
- Tápellátás / vezérlés: 3 pólusú dugaszoló csatlakozó, alkalmas kommunikációs és trafóegységekhez (lásd: „Tartozékok")
- Segédkapcsoló: 6 pólusú dugaszoló csatlakozó, alkalmas kommunikációs és trafóegységekhez (lásd: "Tartozékok")
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Pozíció ütközővel
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- <60 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54