3. Szelephajtóművek

CQ24A-SR



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listaár
113,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 25,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-C

ZCQ-C

Végállás határoló klipsz, CQ.. hajtóműhöz
5 darabos multipack csomag.

Listaár: 10,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-E

ZCQ-E

Tengely-meghosszabbítás CQ

Listaár: 28,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-W

ZCQ-W

Házburkolat CQ, Szín: fehér (RAL 9010)

Listaár: 9,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
0.3 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
0.6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.34 mm²
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
IP védelem
IP40

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)