3. Szelephajtóművek

CQK230A-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CQK230A-T

CQK230A-T

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP40, Sorkapcsok

Listaár
194,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 25,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-C

ZCQ-C

Végállás határoló klipsz, CQ.. hajtóműhöz
5 darabos multipack csomag.

Listaár: 10,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-E

ZCQ-E

Tengely-meghosszabbítás CQ

Listaár: 28,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm² (kábel: ø6.3...6.8 mm, 2 eres)
Forgatónyomaték
1 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Forgásirány (vészállás funkció)
Rögzített tápellátás nélküli zárva (végütköző NC = 0%)
Kézi felülbírálás
Hajtóművel (kikattintva)
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
60 s
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
5...40°C [41...104°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)