2. Érzékelők/Mérők
  3. Beltéri egységek

CRK24-B1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CRK24-B1

CRK24-B1

Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb

Listaár
254,00 €
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
CRZA-A

CRZA-A

Cover CR24-A.. szabályzóhoz, működtető elemek nélkül

Listaár: 51,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CRZW

CRZW

Szerelőkeret CR24.. szabályzóhoz

Listaár: 73,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24 V
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
2...10 V

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)