EF24A-S2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 30 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listaár
- 924,00 €
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
K9-2
Rögzítőbilincs, megfordítható, Rögzítési tartomány ø12...26.7 mm
Listaár: 56,20 €
Az Ön ára: ...
KH10
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm
Listaár: 34,90 €
Az Ön ára: ...
Z-ARS230
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 74,00 €
Az Ön ára: ...
ZG-EFB
Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík és oldalsó beszereléshez
Listaár: 121,00 €
Az Ön ára: ...
Eszközök
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 9.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 4.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 16 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 30 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]