2. Rendszerek
  3. Energia osztó-gyűjtő

EM-ECQ-05F



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EM-ECQ-05F

EM-ECQ-05F

Belimo energia osztó-gyűjtő, Zónák 5, ps 600 kPa, Közeghőmérséklet 2...70°C [36...158°F]

Listaár
564,00 €
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
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: EM-ECQ-05F
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Nyit/zár szelepkészlet, 1" sarok 90°

    Listaár: 173,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Nyit/zár szelepkészlet, 1" egyenes

    Listaár: 128,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 1" sarok 90°

    Listaár: 279,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 1" egyenes

    Listaár: 232,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 3/4" egyenes

    Listaár: 142,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 3/4" 90° sarkos

    Listaár: 208,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 12 zónához

    Listaár: 566,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 12 zónához

    Listaár: 629,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C600

    Z-EM-C600

    Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 5 zónához

    Listaár: 418,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 7 zónához

    Listaár: 448,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 11 zónához

    Listaár: 561,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    CQ230A

    CQ230A

    Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40

    Listaár: 127,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A

    CQ24A

    Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40

    Listaár: 113,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listaár: 209,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listaár: 113,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listaár: 113,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listaár: 113,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK230A

    CQK230A

    Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP40

    Listaár: 196,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK24A

    CQK24A

    Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP40

    Listaár: 175,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listaár: 175,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listaár: 175,00 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Elfordulási szög
    90°
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    2...70°C [36...158°F]

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)