2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

HT24-3-S



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
HT24-3-S

HT24-3-S

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listaár
264,00 €
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
CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

MS-NRA

MS-NRA

Szerelési készlet LK keverőszelephez

Listaár: 10,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRB

MS-NRB

Szerelési készlet Barberi keverőszelepekhez

Listaár: 9,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRC

MS-NRC

Szerelési készlet Honeywell/Centra DR..MA keverőszelepekhez

Listaár: 31,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRC1

MS-NRC1

Szerelési készlet Honeywell/Centra DRU.. keverőszelepekhez

Listaár: 120,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRE

MS-NRE

Szerelési készlet 12 mm-es kerekszárú keverőszelepekhez

Listaár: 16,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRE6

MS-NRE6

Szerelési készlet ESBE VRG/VRB/VRH keverőszelepekhez

Listaár: 15,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRH

MS-NRH

Szerelési készlet Hora keverőszelepek

Listaár: 18,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRL

MS-NRL

Szerelési készlet Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF keverőszelepekhez

Listaár: 23,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRLA

MS-NRLA

Szerelési készlet Lazzari keverőszelepek

Listaár: 75,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRLO

MS-NRLO

Szerelési készlet Lovato keverőszelepekhez

Listaár: 12,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRS

MS-NRS

Szerelési készlet Satchwell MB keverőszelepekhez

Listaár: 34,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
MS-NRSF

MS-NRSF

Szerelési készlet Satchwell MBF keverőszelepekhez

Listaár: 55,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
WNR

WNR

Szerelési készlet

Listaár: 36,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1.5 VA
Segédkapcsolók
1x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
10 Nm
Vezérlés típusa
3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
jobbra forgó (cw)
Kézi felülbírálás
Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
Elfordulási szög
90°
Futásidő (motor)
140 s / 90°
IP védelem
IP40

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)