2. RetroFIT+
  3. Specializált termékek

K225B+SR230A-R



Vissza a termékkategóriához
K225B+SR230A-R

K225B+SR230A-R

Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps, Kvs 39 m³/h, Közeghőmérséklet -15...90°C [5...194°F]
Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54, F03/F04/F05
Felszerelt hajtómű

Listaár
484,80 €
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
ZSF-08

ZSF-08

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-09

ZSF-09

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-10

ZSF-10

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-11

ZSF-11

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSF-14

ZSF-14

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSK-12

ZSK-12

Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x57 mm (øxSzxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSK-14

ZSK-14

Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x57 mm (øxSzxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-08

ZSV-08

Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-09

ZSV-09

Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-10

ZSV-10

Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-11

ZSV-11

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSzxM, belső négyzetes), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-12

ZSV-12

Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSV-14

ZSV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez

Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
3 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)